Ett platssnålt alternativ till hyllplanet för Tower-PC (max. 20 kg). För montage på dörramen till 600 mm breda skåp.
- Art. nr.:
- IW 6902950
- Produktbeskrivning
- Ett platssnålt alternativ till hyllplanet för Tower-PC (max. 20 kg). För montage på dörramen på 600 mm breda skåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Fästrem
Fastsättningsmaterial
Montageprofil - Dimension
- Bredd: 445 mm
Höjd: 159 mm
Djup: 230 mm - Belastning
- 20 kg
- Observera:
- Montageprofilen som ingår i leveransen passar en dörrbredd på 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,548 kg
- Bruttovikt
- 4,748 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- IW Industrial workstation, hyllplan för dörram
- Dokumentation
- Info sheet