Hörnförbindning för TS-montageskena 17 x 17 mm

Artikelnummer: SV 9673.902

För TS-montageskena 17 x 17 mm.

Artikelnummer:
SV 9673.902
Produktbeskrivning
Montagedel med integrerad gängborrning M4
Användningsområden
För hörnförbindning av två TS-montageskenor i vinkel 90°
Absolut nödvändig för tillverkning av hjälpkonstruktionen för avskärmning av samlingsskeneutrymmet
Material
Zinkgjutgods
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,079 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SV Hörförbindning, för montageskena 17x17 mm