TS-montageskena 17 x 17 mm för TS

Artikelnummer: SV 9673.961

För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning.

Artikelnummer:
SV 9673.961
Utförande
För vertikal avskärmning vid samlingsskenesystem nedtill i det bakre planet
Produktbeskrivning
Montageprofil med tresidigt TS raster. Lämplig för tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet, individuell användning som montagestomme för lätt och medeltung belastning, fastsättning på det inre eller yttre montageplanet i TS 8 skåpet.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
512,5 mm
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Förpackningsenhet
12 st.
Nettovikt
2,52 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234