CMC III sensorer

Artikelnummer: DK 7320.630

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

Artikelnummer:
DK 7320.630
Utförande
Läckagesensor
Produktbeskrivning
CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit
Sensorn monteras med den optiska delen vänd mot botten
Sensorn övervakar om det finns vätska på botten (läckage) med hjälp av en optisk sensor
Material
Plast
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningskabel med kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
Gränssnitt
RJ12
Antal deltagare PU compact (max.)
4
Antal deltagare PU (max.)
32
Mätmetod
optisk
Dimension
Bredd: 85 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 18 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,09 kg
Bruttovikt
0,095 kg
Tullvarukod
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual