Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Art. nr.:
- SZ 2560010
- Produktbeskrivning
- Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 2 x M12
2 x M20
3 x M25 - Dimension
- Bredd: 160 mm
Djup: 70 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 1
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Number knockouts
- 2
2
3 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,51 kg
- Bruttovikt
- 0,605 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177550254
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastfläns, med metrisk förprägling, BD: 160x70 mm stl.: 1