- Artikelnummer:
- SZ 2411.552
- Produktbeskrivning
- För anpassning av metriska kabelförskruvningar till borrhål resp. gängor med större diameter.
- Fördelar
- Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
- Material
- Polyamid 6 GF30
- Färg
- RAL 7035
- Thread inside
- M16
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,538 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177550100
- ECLASS 8.0
- 27189234