- Art. nr.:
- SZ 2411.506
- Utförande
- Storlek M25
- Produktbeskrivning
- För säker införing av flera separata ledningar i en kabelförskruvning.
- Material
- Neopren
- Max. kabeldiameter
- 5 mm
- Kabelinföring
- Antal kabelinföringar: 4
Max. kabeldiameter: 5 mm - Förpackningsenhet
- 25 st.
- Nettovikt
- 0,075 kg
- Bruttovikt
- 0,1 kg
- Tullvarukod
- 40169300
- EAN
- 4028177444522
- ECLASS 8.0
- 27142421