Endelad golvplåt, ventilerad för DK-TS

Artikelnummer: DK 7825.812

1-delad bottenplåt, ventilerad, för TS, med håltagning för ventilation, hål för kabelinföring baktill, med borstlist.

Artikelnummer:
DK 7825.812
Produktbeskrivning
Med hål för ventilation och hål för kabelinföring bak, täckt med borstlisten.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,265 kg
Bruttovikt
8,7 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261