Den 2-delade golvmodulen har en speciell kabelinföring med växelsidigt förskjutna borstlister, som garanterar god tätning även vid stora kabelmängder.
- Art. nr.:
- TS 7825367
- Utförande
- Kabelinföring med borste, ultratät
- Produktbeskrivning
- Speciella borstlister med förskjutna borstar ger bästa möjliga skydd, förutsatt att kabelinföringen gjorts korrekt. Tack vare det 2-delade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri - Ytbehandling
- Modulplåt: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
inkl. klämdetaljer - Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
SE
Bredd: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,42 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåtsmoduler, för B: 600 mm för kabelinföring med borst, ultratät