För montage i manöverlåda med bärarmsanslutning Ø 130 mm eller 120×65 mm, kabelförvaring antingen med kabelhållare eller buntband.
- Art. nr.:
- CP 6052000
- Produktbeskrivning
- Kabelavlastning antingen med kabelklämmor, buntband 2597.000 eller vanliga buntband.
- Användningsområden
- För inbyggnad i manöverlåda med montagehål 120 x 65 mm eller Ø 130 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. C-profilskenor och fastsättningsskruvar
- Observera:
- Vinkelhöjd = 25 mm vid monterad C-profilskena 40 mm.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,146 kg
- Bruttovikt
- 0,156 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- CP Kabelavlastningsvinkel, för Commando-panel, med bärarmsanslutning Ø130 mm ellerr 120x65 mm
- Dokumentation
- Info sheet