För TS och 19"-montageram, möjliggör flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageramarna.
- Art. nr.:
- DK 7858162
- Produktbeskrivning
- Kan användas för TS och mellan profilskenorna för TS IT i skåpdjupet.
- Användningsområden
- För kabelföring på skåpramen och för dragavlastning av installerade kablar. Dessa kan fästas på avlastningsskenorna med buntband eller kardborrband.
- Kabelanslutningsskenorna kan hakas fast i tvärled direkt på baksidan av en 19"-montageprofil eller i skåpdjupet mellan två montageprofiler. En extra skruvkoppling fixerar enheten.
- Den djupvariabla versionen av skenorna möjliggör en flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageprofilerna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Profilavstånd
- 500 ‐ 895 mm
- Observera:
- Fastsättningsmått + 152 mm = 19" profilavstånd
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,7 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelavlastningsskenor, djupvariabel, profilavstånd: 500-895 mm