Komplettsystem CAT 6 för Network Cable Organizer

Artikelnummer: DK 7044.120

Komplettsystem NCO (nätverkskabelsamlare) revolutionerar den strukturerade kabeldragningen i alla nätverksrack med djup från 800 mm. Överskottet av kabeln – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft.

Artikelnummer:
DK 7044.120
Produktbeskrivning
Modern nätverksinfrastruktur är beroende av högsta prestanda och största möjliga flexibilitet för kabeldragning. En komponent här är nätverkskabelsamlaren (NCO). Den robusta montageramen på 1 HE är försedd med 24 kabelkassetter och sätter en ny standard för klassisk strukturerad kabeldragning tack vare 8 gånger snabbare montage.
Fördelar
Mindre kabeltrassel ger obehindrad luftcirkulation vid nätverksswitcharna
Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft
Varje kabel är testad till 100 % och levereras med medföljande mätprotokoll
Åtkomst på framsidan – därför även idealisk för inbyggnad i efterhand i rack med minst 800 mm djup
Tekniska data
CAT 6 kabel STP
2 st RJ 45-kontakter per kabel
skärmad RJ 45-kontakt med guldpläterade stift
Användbar kabellängd per kassett: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % koppar, 250 MHz
Användningsområden
Kan användas i alla nätverksrack med djup på minst 800 mm
Funktion
Fastsättning på främre och bakre 19"-plan
Material
Montageram: Stålplåt
Kassetter: Rostfritt stål, plast (POM)
Färg
Montageram: RAL 9005
Kabel: blå
Leveransens omfattning
Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6-kassetter
Inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 600 mm
Driftstemperatur
10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
95 %
Relativ luftfuktighet (okondenserad)
10 %
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177917224
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: blue, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Dokumentation
Manual