19" kabelkanal, variabelt djup

Art. nr.: IT 5302042

Inom 19"-montageplanet ger kabelkanalen en möjlighet till integrerad kabeldragning mellan de främre och bakre montageplanen i ett skåp.

Korgmutter

Korgmutter

Korgmutter

Korgmutter

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Art. nr.:
IT 5302042
Produktbeskrivning
Ett bekvämt sätt att skapa en integrerad kabeldragning mellan främre och bakre 19"-montageplan inom montageplanen i ett skåp.
Fördelar
Kabelinföring på framsidan via borstlist för termisk avskärmning av kabelinföringsområdet
Direkt kabeldragning mellan kontaktdonsnivå och komponenter vid demontering från baksidan, optimal kabeldragning genom brytarplacering på baksidan
Fullständigt variabel i djupled tack vare variabel, steglös utdragning av kabelkanalen
Oönskade luftströmmar förhindras via skiljevägg i övergångsområdet
Öppet på ovansidan för enkel eftermontering även då kablar redan har förts in
Kabelkanalen kan utökas uppåt med 1 HE genom användning av ytterligare en kabelgenomföringspanel med borstlist
Material
Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-V0
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Kabelkanal
Borstlist
Inbyggnadsmöjligheter
För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet
Profilavstånd
500 ‐ 750 mm
Höjdenheter
1 HE
Tillåten belastning (statisk)
150 N
Passar för
för skåpsoberoende montage
Observera:
Beställ monteringsmaterial separat
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,8 kg
Bruttovikt
7,239 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Tullvarukod
73269098
Produktbeskrivning
19" kabelkanal, variabelt djup, 500–750 mm, RAL 9005
Dokumentation
Info sheet