Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SZ 5001.227
- Produktbeskrivning
- En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TP: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,8 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177523319
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CM Kabelinföringsplåtar, för CM, Top-Pult-System, för B: 800 mm