För montage av svängram, stor.
- Art. nr.:
- VX 8619040
- Produktbeskrivning
- För montage av svängram, stor.
- Material
- Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt på skåpprofil vid inbyggnad över komplett skåphöjd
- Tillsammans med systemchassin 23 x 64 mm vid delinbyggnad i skåphöjd
- Tillåten belastning (statisk)
- 3 500 N
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,32 kg
- Bruttovikt
- 3,62 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Inbyggnadssats för svängram, stor, för B: 600 mm