Inbyggnadsram 54 HE för TS 8

Art. nr.: DK 7827554

För uppbyggnad av ett sidoförskjutet 19"-plan med 42 HE användbar inbyggnadsyta samt för extra integration av ytterligare 12 HE, som kan byggas in vertikalt på sidan.

Art. nr.:
DK 7827554
Produktbeskrivning
För uppbyggnad av ett sidoförskjutet 19"-plan med 42 HE användbar inbyggnadsyta samt för extra integration av ytterligare 12 HE, som kan byggas in vertikalt på sidan. Den extra sidomässiga utvidgningen är uppdelad i 3 på varandra ordnade inbyggnadsplan med vardera 4 HE monteringsyta. Inbyggnadsramen kan integreras både på fram- och baksidan.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Inbyggnadsvinkel (förzinkad)
Sidoplåt: lackerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. 12 HE montageplåt på sidan
Höjdenheter
54 HE
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Additional vertical installation space U
12 HE
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
8 kg
Bruttovikt
9 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177302594
ECLASS 8.0
27189261