482,6 mm (19")-profilskenor för TS Artikelnummer: DK 7827.081 L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem. Rekommenderat alternativ: Konfigurera produkt Visa denna sida som PDF Glidskenor, tung last för TS nätverksskåp med två profilskenor Visa produkter Artikelnummer: DK 7827.081 Utförande L-vinkel Fördelar Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått De L-formade profilskenorna används som fäste för inbyggnadssatser till serversystem. Lämpad för 19"-delutbyggnad Tekniska data Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard) Runda och kvadratiska hål på sidan Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader Material Stålplåt, 2 mm Leveransens omfattning Inkl. fastsättningsmaterial Höjdenheter 15 HE Observera: Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd. För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor. Passar för Skåptyp: TSHöjd: 800 mm Förpackningsenhet 2 st. Nettovikt 1,752 kg Bruttovikt 1,952 kg Tullvarukod 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Dokumentation Manual DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Datablad Technical Data sheet DE EN FI Teknik i detalj CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH