19"-montageram (482,6 mm) för TS, CS basic- och modulskåp

Artikelnummer: DK 7856.713

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.

Artikelnummer:
DK 7856.713
Produktbeskrivning
Den svetsade 19"-montageramen (482,6 mm) kan monteras helt variabelt i djupled och gör det lätt att utforman det främre och bakre 19"-profilen (482,6 mm). På sidan och på baksidan har monteringsramen TS 8 skåpprofilens systemhålning, så att det är möjligt att sätta fast TS 8 systemtillbehör som kabelanslutningsskenor, kabelföringsbyglar etc.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
24 HE
Belastning
Upp till 10 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:
Det går inte att kombinera en 19"-montageram (482,6 mm) och en ventilationsplåt. För aktiv ventilation rekommenderas användning med modulärt fläkttak.
Passar för
Skåptyp: TS 8
CS modul- och Basic skåp
CS modulskåp
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,631 kg
Bruttovikt
8,033 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177402355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Datablad
Technical Data sheet