Möjliggör snabb och enkel integration av extra montageytor på 2 HE inom ett skåp genom fastsättning på skåpramen eller sidledes på existerande profilskenor.
- Art. nr.:
- DK 7246420
- Produktbeskrivning
- Möjliggör snabb och enkel integration av extra montageytor på 2 HE inom ett skåp genom fastsättning på skåpramen eller sidledes på existerande profilskenor. Den flexibla vinkelfastsättningen i långa hål gör det möjligt att själv välja avståndsmåtten mellan båda inmonteringsvinklar så att även andra fastsättningar i tummått kan genomföras. Den andra hålraden främjar valfri påbyggnad av ytterligare inmonteringsytor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,172 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Fastsättningssats, 2 HE, för 482.6 mm (19")-utrustning
- Dokumentation
- Info sheet