Med L-formade profilskenor eller montageram i tummått och ett inre planavstånd på 745 mm, monteras snabbt och lätt tack vare ihakningsskena för det bakre planet.
- Art. nr.:
- DK 7063740
- Produktbeskrivning
- För L-formade profilskenor med ett förmonterat planavstånd på 745 mm. Kan monteras snabb och lätt tack vare ihakningsskena för det bakre planet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Placeringsyta
- Bredd: 50 mm
Djup: 734 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,71 kg
- Bruttovikt
- 2,909 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
- Dokumentation
- Info sheet