- Artikelnummer:
- DK 7827.590
- Produktbeskrivning
- Inbyggnad i skåpbredd 800 mm: Inbyggnadssatsen möjliggör inbyggnad på djupet och bredden i en 600 mm bred montageram 482,6 mm (19") i 800 mm breda skåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Belastning
- 750/1500 kg statisk last per plan/per skåp
- Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 10,024 kg
- Bruttovikt
- 10,552 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234