- Art. nr.:
- DK 7827550
- Produktbeskrivning
- Universaldjupprofiler, på vilka både L- och U-formade profilskenor kan monteras på djupet och bredden. Inbyggnadssats för alla bredder: fastsättningsmått i tum 19"/21"/23"/24", metriska fastsättningsmått 18/20 SU
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: 800 mm
- Belastning
- 200 kg statisk last per plan
- Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 2,025 kg
- Bruttovikt
- 2,125 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234