För fastsättning av separata 482,6 mm (19")-komponenter resp. som extra inbyggnadsmöjlighet i bakre skåpområdet.
- Art. nr.:
- DK 7246100
- Utförande
- Inbyggnadsläge i mitten
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av separata 482,6 mm (19")-komponenter resp. som extra inbyggnadsalternativ i bakre skåpområdet. Fastsättningsplanet i adaptervinkeln kan förflyttas i 25 mm steg upp till 100 mm i djupled, så att det finns tillräckligt med utrymme för rangering även vid användning av kontaktdonspaneler eller fiberboxar. Fastsättningen sker på ramprofilens inre montageplan eller på ett motsvarande chassi i skåpdjupet.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Höjdenheter
- 3 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,14 kg
- Bruttovikt
- 1,304 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Adaptersats, 3 HE, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet