Luftstyrplåtar för TS IT 19"-montageram

Art. nr.: DK 5501915

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Art. nr.:
DK 5501915
Produktbeskrivning
Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
Användningsområden
För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material
Stålplåt
Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
Inkl. fastsättningsmaterial
2 blindpanel, 3 HE
Montagekrav
De vertikala och horisontella plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på den främre och bakre 19"-montageramen
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,57 kg
Bruttovikt
6,77 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177706934
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
DK Lufledningsplåtar, BxH: 800x2000 mm för TS IT 482.6 mm (19") montageramar
Dokumentation
Info sheet