Patchpanel för fiberboxar, låsbara

Artikelnummer: DK 7578.535

Det finns 5 olika fiberkabelpaneler för olika kopplingstyper att välja mellan. Beroende på vald variant och panelens grundstorlek varierar antalet inbyggnadsplatser per panel.

Artikelnummer:
DK 7578.535
Produktbeskrivning
För fiberboxarna finns flera paneler med passande hål för inbyggnad av Single eller Duplex fiberkabelkopplingar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Antal inbyggnadsplatser
20
För LWL-koppling
E -2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Höjdenheter
3 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,618 kg
Bruttovikt
0,718 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177168275
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113