För inbyggnad av 16 D-Sub-(trapets)-hylsor och kontakter, med montagemöjlighet för kabeluppsamlingsbyglar.
- Art. nr.:
- DK 7087535
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av 16 D-Sub-(trapets)-hylsor och kontakter. Med montagemöjlighet av kabelhållarbyglar DK 7610.000 eller DK 7611.000.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- För poltal
- 9
- Antal inbyggnadsplatser
- 16
- Antal inbyggnadsplatser
- :
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,718 kg
- Bruttovikt
- 0,795 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112