Hyllplan för skåpramar
Artikelnummer: DK 7264.035
För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg.
- Artikelnummer:
- DK 7264.035
- Utförande
- oventilerad
- Produktbeskrivning
- För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
- Fördelar
- Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
- Montagehål för handtag finns
- Användningsområden
- För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Hålade hyllplan
- Inbyggnadsmöjligheter
- Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
- Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
- Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
- Belastning
- 50 kg ytlast
- Montagekrav
- För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
- Dimension
- Bredd: 471 mm
Höjd: 29 mm
Djup: 400 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,679 kg
- Bruttovikt
- 2,879 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentation
- Manual