För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil, skåpbredd.
- Art. nr.:
- IW 6902980
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Inkl. 2 teleskopskenor
- Belastning
- 30 kg ytlast, statisk
- Observera:
- För skåp utan montageplåt
- Uppställningsyta
- Bredd: 465 mm
Djup: 745 mm - Passar för
- Skåptyp: TS
PC
IW
Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,393 kg
- Bruttovikt
- 8,835 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- IW Hyllplan, utdragbart, för TS, PC, IW, för skåpdjup 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet