- Art. nr.:
- DK 7828970
- Utförande
- Förzinkad
- Produktbeskrivning
- För fast inbyggnad mellan två 482,6 mm (19")-fastsättningsplan. Hyllplanet hängs direkt på de U-formade profilskenorna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Belastning
- 75 kg ytlast, statisk
- Observera:
- Kan inte kombineras med teleskopskenor.
- Dimension
- Bredd: 452,5 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 678 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,621 kg
- Bruttovikt
- 3,821 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177233317
- ECLASS 8.0
- 27189261