- Artikelnummer:
- DK 7148.035
- Produktbeskrivning
- För montage i alla skåp med enbart en 482,6 mm (19")-profil och i alla svängramar genom flänsmontage, 482,6 mm (19").
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 390 mm
Djup: 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,275 kg
- Bruttovikt
- 3,475 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165731
- ECLASS 8.0
- 27189261