- Artikelnummer:
- DK 7063.860
- Produktbeskrivning
- Tillsammans med L-formade profilskenor eller montageram i tummått, 19". Steglöst inställbar på avstånden mellan de två 482,6 mm (19")-profilerna. Lämpad för alla hyllplan på 482,6 mm (19") och en bredd på 409 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 sats = 2 inbyggnadsskenor inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 50 kg
- Längd
- 590: 790 mm
- Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 2,166 kg
- Bruttovikt
- 2,366 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261