Teleskopskenor för hyllplan för montage i VX skåpram och för komplettering av befintliga DK och TS installationer

Artikelnummer: DK 7051.000

För uppgradering i efterhand av ett fast inbyggt hyllplan för fullständig utdragning, genom byte av de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) mot teleskopskenor.

Artikelnummer:
DK 7051.000
Produktbeskrivning
Fast inbyggda hyllplan kan även byggas på i efterhand för fullständig utdragning. För detta ska de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) bytas ut mot teleskopskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Suitable for component shelf depth
300 mm
Belastning
50 kg
Observera:
Byggs in och låses i skåpdjupet i raster på 25 mm.
Förpackningsenhet
2 st.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentation
Manual