Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.080
- Produktbeskrivning
- Lämplig för direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 och 3073.000. PE/PEN-kombinationen tillsammans med PE-/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Dimension
- Längd: 792 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Tvärsnittsarea
- 10 mm x 40 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,54 kg
- Bruttovikt
- 5,659 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,77
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177494725
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 40x10 mm L: 792mm med integrerad hålning 14 mm