Samlingsskenor E-Cu med integrerad hålning

Artikelnummer: SV 9661.140

Passar till direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare, PE/PEN-kombinationer tillsammans med PE/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.

Artikelnummer:
SV 9661.140
Produktbeskrivning
Lämplig för direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 och 3073.000. PE/PEN-kombinationen tillsammans med PE-/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimension
Längd: 392 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Tvärsnittsarea
10 mm x 80 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
11,1 kg
Kopparandel (kg/st)
5,55
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177555785
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV Busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 392 mm, with integral holes Ø 14 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj