Samlingsskenor E-Cu med integrerad hålning

Artikelnummer: SV 9661.160

Passar till direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare, PE/PEN-kombinationer tillsammans med PE/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.

Artikelnummer:
SV 9661.160
Produktbeskrivning
Lämplig för direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 och 3073.000. PE/PEN-kombinationen tillsammans med PE-/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimension
Längd: 592 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Tvärsnittsarea
10 mm x 80 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
8,34 kg
Bruttovikt
8,443 kg
Kopparandel (kg/st)
4,17
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177494756
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 80x10 mm L: 592mm med integrerad hålning 14 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj