Samlingsskenor E-Cu med integrerad hålning

Art. nr.: SV 9661.325

Passar till direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare, PE/PEN-kombinationer tillsammans med PE/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.

Art. nr.:
SV 9661.325
Produktbeskrivning
Lämplig för direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 och 3073.000. PE/PEN-kombinationen tillsammans med PE-/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimension
Längd: 1.165 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Tvärsnittsarea
5 mm x 30 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,13 kg
Bruttovikt
3,232 kg
Kopparandel (kg/st)
1,56
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177546950
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 30x5 mm L: 1165 mm med integrerad hålning 11 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj