För optimerad kabeldragning på insidan av dörrarna i skåpsystem VX, om ett CMC III-handtag används.
- Art. nr.:
- IT 7030695
- Produktbeskrivning
- För optimerad kabeldragning på insidan av VX-skåpsystemets dörrar, om ett CMC III-handtag används.
- Fördelar
- Kabelkanallocket och ringkabelhållarna kan kortas av till önskad längd
- Funktion
- Vid installation av handtag eller läsare med kablar är det nödvändigt att dra dessa på insidan av dörren. Kablarna dras i dörrarnas aluminiumprofil.
- För att försluta kanalen sätts kabelkanallocket bara på profilen
- För kabelinstallation med ventilerade dörrar eller stålplåtsdörrar limmas ringkabelhållaren på insidan av dörren
- Material
- Plast
- Färg
- Ljusgrå
- Leveransens omfattning
- Kabelinstallationssats dörrar
Kabelkanallock, 2 m
4 ringkabelhållare, 0,5 m
Inkl. fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,202 kg
- Bruttovikt
- 0,222 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- Kabeldragningssats för dörrar VX IT, VX 25, 2000 mm