Deldörrar för TS

Artikelnummer: TS 9672.198

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Artikelnummer:
TS 9672.198
Produktbeskrivning
Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
29,4 kg
Bruttovikt
31 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177697867
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
SV Deldörrar, BH: 800x1800 mm för TS
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj