Minikomforthandtag för EL, 3-delat

Artikelnummer: DK 7705.110

Anpassad för inbyggnad av låsinsatser och vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.

Artikelnummer:
DK 7705.110
Utförande
för låsinsatser
Produktbeskrivning
Anpassad för inbyggnad av låsinsatser eller vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Observera:
Låsinsatser, utförande F: Kan endast bytas som komplett system (handtag inkl. låsinsatser)
Passar för skåptyp
EL 3-delad 3–15 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,45 kg
Bruttovikt
0,489 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
DK Mini-Komforthandtag, för lås inserts, för EL, 3-delat, 15 HE
Dokumentation
Manual