För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°
- Art. nr.:
- SZ 8800710
- Material
- Fingjutgods/zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Dörrar med hög dynamisk belastning, dörrinbyggnader upp till 900 N
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,92 kg
- Bruttovikt
- 0,977 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- TS gångjärn 180°, för TS, VX SE, dörrar med hög dynamisk belastning, RAL 7035
- Dokumentation
- Manual