Takplåt, ventilerad för TS, TS IT

Artikelnummer: DK 7826.788

För utbyte mot standardtak, med och utan kabelinföring.

Artikelnummer:
DK 7826.788
Utförande
Enkel utan kabelinföring
Produktbeskrivning
För utbyte mot standardtak. 72 mm hög takplåt, ventilationsslitsar runt om, klämprofil för kabelinföring. Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera i efterhand.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,146 kg
Bruttovikt
10,68 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405