- Artikelnummer:
- AS 4051.641
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
- Färg
- grå
- Längd
- 10 mm
- AWG
- 18
- Inre diameter
- 2,8 mm
- För tvärsnitt
- 0,75 mm²
- DIN-färgkod
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Levererat utförande
- lös (10 förp á 100 st)
- Förpackningsenhet
- 1 000 st.
- Vikt/förp.
- 1 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
-
Trådändhylsor för kabelmontering, 0,75 mm², AWG 18, grå, 10 mm, lösa (10 förpackningar med 100 st.), 1000 st.