Blue e+ Chiller

Effektiv kylning för industri, utomhus och IT

Världens mest effektiva lösningar för klimatkontroll

Blue e+ Chiller – effektiv kylning för industri, utomhus och IT

Blue e+ Chiller från Rittal erbjuder kraftfulla och energieffektiva lösningar för krävande kyltillämpningar inom industriell tillverkning, utomhustillämpningar som batterienergilagringssystem (BESS) och IT-infrastruktur för små och medelstora datacenter. Med utökade effektklasser från 1,5 till 7 kW, innovativ inverterteknik, frikylning och IoT-övervakning är de nya varianterna perfekt anpassade till era specifika krav.

Tillförlitligt mångsidiga.
Industri. Utomhus. IT. – Effektiva, noggranna och säkra i alla miljöer.

Video

Översikt över era fördelar

  • Stabila processer och konsekventa maskinprestanda tack vare exakt kylning (temperaturnoggrannhet på ±0,5 K)
  • Behovsbaserade prestandajusteringar: Flexibel varvtalsreglering och inverterteknik sparar energi när den inte behövs
  • Framtidssäkra: F-gaskompatibel tack vare köldmedier med låga GWP-värden
  • Effektiva: Användning av mikrokanalteknik minskar köldmedievolymen med upp till 55 %
  • Utrymmesbesparande: Kompakt och modulär design säkerställer minimalt fotavtryck (0,29 m²)
  • Hög driftsäkerhet tack vare integrerade säkerhetsfunktioner: flödessensor, nivåövervakning, tryckavlastningsventiler
  • Minimerade stilleståndstider tack vare snabb, tillförlitlig service och hög tillgänglighet för reservdelar

Tre varianter av Chiller – oändliga möjligheter

Blue e+ Chiller

Kylkapacitet: 1,5, 2,5, 4, 5,5 och 7 kW

  • Brett driftområde från -5 °C till +50 °C
  • Upp till 70 % energibesparing tack vare komponenter med variabelt varvtal och inverterteknik
  • Internationella godkännanden och lämplig för global användning tack vare multispänningskapacitet
  • Längre livslängd tack vare komponentvänlig kylning

Blue e+ Outdoor Chiller

Kylkapacitet: 4, 5,5 och 7 kW

  • Väderbeständigt tack vare aluminiumhölje med UV-beständig beläggning
  • Kan användas vid temperaturer ned till -20 °C
  • Integrerad värmare för förvärmning av mediet
  • Skyddad pekskärm

Blue e+ Hybrid-IT Chiller

Kylkapacitet: 5 och 6,7 kW

  • Perfekt för små IT-tillämpningar upp till 30 kW
  • Komponentvänlig hybridkylning: Upp till 90 % energibesparing med integrerad frikylning
  • Särskilt effektiv vid installation utomhus, där ett högt delta T kan uppnås under vintermånaderna
  • Snabb konvertering av befintliga LCU DX-system för att uppfylla F-gasbestämmelser

Mångsidiga tillämpningar för moderna Chillerlösningar

Blue e+ Chiller erbjuder ett brett spektrum av tillämpningar och visar sin styrka när exakt kylning är viktigt – i industriell tillverkning, under tuffa utomhusförhållanden och vid energieffektiv klimatkontroll av små datacenter.

Digitala fördelar för ett lägre koldioxidavtryck

Lägg till mervärde genom att tänka på helheten– Blue e+ S-kylaggregaten hjälper dina processer att fungera ännu smidigare med smarta app&-tjänster.

Anslut din smartphone till kylaggregatet via NFC för att överföra enheten's data, eller skanna QR-koden för att se all relevant produktinformation på ett ögonblick:

  • Snabbare konfiguration och driftsättning av dina kylaggregat
  • Skapa och skicka servicemeddelanden
  • Skapa och skicka önskelistor över tillbehör och reservdelar

IoT-gränssnittet är en central komponent för smart nätverksanslutning av Rittals kyllösningar eller sensorer som används för att övervaka omgivningsförhållandena. Den är utformad för att hantera ett brett utbud av gränssnitt och protokoll och samla in och överföra data till avancerade IT-system eller system för lokal övervakning av maskinförhållanden och maskinhälsa.

  • Effektivare tack vare optimerad integrering av kylaggregat, Blue e+-kylare och givare i Industri 4.0-tillämpningar
  • Snabbare tack vare sömlös kommunikation från sensorn till molnet
  • Mer tillförlitlig genom uppkoppling mot övervaknings- eller energistyrningssystem på hög nivå

Läs mer

Optioner till Chiller

Mer flexibilitet med förkonfigurerade kylaralternativ: Våra serier av Chiller öppnar upp för en mängd olika tillämpningar. Oavsett var ni vill använda er Chiller har vi rätt alternativ för er. Tack vare förkonfigurerade system förkortas leveranstiderna och beställningsprocessen förenklas.

Vi finns här för dig.

Vi svarar gärna på alla dina frågor om den hållbara kyltekniken ned Blue e+.

Fler länkar

Broschyr

Effektiv vätskekylning

Integrerad processkylning – ett system för alla branscher (PDF)

F‑gaskompatibla köldmedier

Byte av köldmedium

F-gaskompatibla köldmedier med GWP under 150