Upptäck det nya tredelade, väggmonterade AX-skåpet för ökad flexibilitet och optimerad systemintegration. Skåpet erbjuder ett stort antal möjligheter, och i kombination med Rittals systemtillbehör kan du dra nytta av ytterligare fördelar.
Robust konstruktion, mångsidig användning:
- Åtkomst framifrån och bakifrån via den väggmonterade kapslingens tredelade struktur säkerställer enklare installation samt enklare underhåll och åtkomst till komponenter.
- Möjligheten att använda AX-väggfästen innebär effektivare montering och installation av skåpet.
- 19"-konfiguration via monteringsnivån på 482,6 mm (19") i mittdelen för individuell användning, beroende på önskat monteringsdjup.
Statisk montering av 482,6 mm-nivån (19"), framsida
Installationen kan justeras i djupled via spår med 180° vridning
19"-monteringsnivån kan justeras i djupled via hålprofiler med monteringsflänsar
Optimal anpassning till utrymmet:
- Det väggmonterade AX-skåpet finns i ett brett utbud av storlekar och kan enkelt anpassas till olika utrymmesförhållanden och är idealiskt för tillämpningar i miljöer med begränsad plats.
- De perforerade monteringslisterna – monterade på baksidan av den väggmonterade kapslingen – med extruderad U-profil och systemhålstansning möjliggör flexibel konfiguration på ett 25 mm standardmönster med hålade sektioner och skenor.
- Dörrdesignen med stort fönster ger utmärkt sikt över komponenterna som är placerade i skåpet.
Flexibel inredning med 25 mm stigningsmönster med hålprofiler med monteringsflänsar och skenor i det väggmonterade skåpet
Dörren med stort fönster ger utmärkt sikt över komponenterna som är placerade i skåpet
Tack vare det låsbara komforthandtaget skyddas komponenterna inuti skåpet mot obehörig åtkomst.
Flexibel inredning med montageplåtar och enkel kabelgenomföring:
- En eller flera KX-montageplåtar kan monteras i skåpet, vilket möjliggör installation av komponenter som inte har 19" fästen.
- Plåtflänsarna (ingår i leveransen) i skåpets väggsektion upptill och nedtill kan enkelt bytas ut mot andra kabelgenomföringar från vårt tillbehörssortiment.
- Kablaget i den väggmonterade kapslingen kan organiseras och struktureras på ett effektivt sätt.
Kapslingen kan förberedas för installation av elektronik och andra komponenter med hjälp av KX-montageplåtar.
Montageplåtarna kan monteras över hela kapslingens höjd eller som enskilda komponenter.
Enkel, strukturerad kabelinföring via plåtflänsar i väggsektionen.
Rittal ePocket - Den digitala ritningsfickan:
- Behåll överblicken med Rittals digitala ritningsficka ePocket.
- Uppdatera enkelt maskin- och anläggningsdokumentationen för effektivt underhåll.
Vårt åtagande:
- Enkelt inköp: Det går enkelt och snabbt att köpa in våra produkter via våra olika distributionskanaler.
- Snabb leverans inom 24/48 timmar: Effektiva lager- och tillverkningsprocesser garanterar snabba leveranstider för att få igång dina projekt snabbt.
- Hög kapslingsklass upp till IP 55, flexibel inomhusinstallation och exceptionell lastkapacitet: Det väggmonterade AX-skåpet uppfyller även de mest krävande kraven på skyddsklass och lastkapacitet, samtidigt som det ger utrymme för flexibel installation inomhus.