Effektivisera ditt arbete genom att utnyttja synergier med de nya CX-pulpeterna i ett stycke och CX-pulpetsystemen. Den maximala flexibiliteten gör att CX-pulpetsystemet skiljer sig från mängden, oavsett om du väljer endast bottendelen eller föredrar en 2-delad eller 3-delad montering med bordsenhet och/eller konsol. Förutom maximal överblick garanterar den även en tillförlitlig drift med maskin- och systemövervakning. Den nya CX-pulpeten i ett stycke imponerar med samma fördelar, och den är även kompatibel med systemplattformen AX/VX.
Soon available!
CX-pulpetsystem: Fördelarna i större detalj
1. Mångsidiga monterings- och konfigurationsmöjligheter:
- Standardisering av bordsenheten för 2- och 3-delade konsolsystem.
- Kabelgenomföring på ett enkelt sätt: Öppningen vid basen är försedd med tredelade kabelförskruvningsplåtar och kan konfigureras individuellt med VX-kabelförskruvningsplåtar från vårt tillbehörssortiment för flexibel kabelinföring.
- Låssystemen kan enkelt bytas ut mot AX-handtag.
- Det smidiga modulsystemet och det upprätta bakstycket på konsolerna gör det enkelt att montera klimatkontrollkomponenter som fläkt- och filterenheter.
2. Genomgående koncept för konfigurering av interiören:
- Flexibel installation inuti sockel, bord och konsol eller i konsol i ett stycke.
- VX25 hålprofiler med systemtillbehör och skenor kan användas för individuell konfiguration i alla delarna av pulpeten.
- Rymmer även tung installerad utrustning så som transformatorer.
- Flexibilitet vid konfigurering av konsolsystem och konsol i ett stycke: tack vare användning av CX-skenan för invändig installation
3. Effektivt utnyttjande av utrymmet och enkel hantering:
- Stort monteringsutrymme i den 500 mm djupa konsolsystemets botten för optimalt utnyttjande av utrymmet.
- Enkel montering och enkelt underhåll för optimerad arbetstid och effektivitet.
- Konsolsektionens 90-gradersvinkel bearbetas enkelt på Rittal Perforex bearbetningscenter.
4. Papperslös maskin- och systemdokumentation:
- Rittals ePOCKET levereras som standard och möjliggör papperslös överlämning.
- Få enkel tillgång till uppdaterad dokumentation för effektiviserat underhåll.
Systemfördelar i detalj
Ett sömlöst inredningskoncept för allt – botten, bordsenheten, konsolen eller konsolen i ett stycke. Alla VX25-hålprofiler och skenor kan användas flexibelt i alla tre delar av skåpet för individuell konfiguration.
Även tung utrustning som transformatorer monteras enkelt i sockeln med hjälp av standardtillbehör.
Kabelgenomföringen görs enkelt med hjälp av tredelade kabelförskruvningsplåtar som täcker öppningen i botten. Kan enkelt utökas med VX-kabelförskruvningsplåtar (finns som tillbehör) för justerbar kabelinföring.
Bultarna som är integrerade i kapslingen möjliggör en tidsbesparande och exakt användning av den invändiga CX-installationsskenan. Det är enkelt att utöka installationen med hjälp av Rittals hålprofiler med monteringsflänsar och tillbehör.
Stilrent utförande med aluminiumlist som design- eller handtagselement på dörren.
Användningen av delmontageplåtar, stödlister och hålprofiler möjliggör flexibel, individuell konfiguration av konsolen och bidrar till att maximera det tillgängliga utrymmet.
Ett sömlöst inredningskoncept för allt – botten, bordsenheten, konsolen eller konsolen i ett stycke. Alla VX25-hålprofiler och skenor kan användas flexibelt i alla tre delar av skåpet för individuell konfiguration.
Även tung utrustning som transformatorer monteras enkelt i sockeln med hjälp av standardtillbehör.
Kabelgenomföringen görs enkelt med hjälp av tredelade kabelförskruvningsplåtar som täcker öppningen i botten. Kan enkelt utökas med VX-kabelförskruvningsplåtar (finns som tillbehör) för justerbar kabelinföring.
Bultarna som är integrerade i kapslingen möjliggör en tidsbesparande och exakt användning av den invändiga CX-installationsskenan. Det är enkelt att utöka installationen med hjälp av Rittals hålprofiler med monteringsflänsar och tillbehör.
Stilrent utförande med aluminiumlist som design- eller handtagselement på dörren.
Användningen av delmontageplåtar, stödlister och hålprofiler möjliggör flexibel, individuell konfiguration av konsolen och bidrar till att maximera det tillgängliga utrymmet.