AX Ex-kapslingar i plast

Certifierat säkert – nya Ax Ex-kapslingar för riskfyllda miljöer utomhus

Ex-kapslingar i AX-plast från Rittal sätter nya standarder när det gäller tillämpningar i områden med explosionsrisk, oavsett om det gäller petrokemisk industri, energisektorn eller miljöer med mycket damm. Dessa moderna kapslingar erbjuder exceptionellt skydd för känsliga styrenheter i zon 1 eller 2 eller 21 och 22, som t.ex. raffinaderier eller borrplattformar.

Utforska funktionerna hos våra AX plastskåp i Ex-utförande

AX EX-kapslingen i plast levereras med flera monteringsöglor och erbjuder enkla, flexibla installationsalternativ invändigt i enlighet med det beprövade Rittal-systemkonceptet.

Invändig montering på ett 25 mm-stigningsmönster med universalfäste för montering av sektioner med hålprofiler och skenor.

  • Monteringsplattan skruvas enkelt fast på de förmonterade skruvarna framifrån
  • Enkel jordning av monteringsplattan, även i efterhand, med hjälp av bearbetade nyckelhål
  • Tryckt stigningsmönster för enklare komponentmontering
  • Den dubbla tätningen med integrerad regnskyddslist på dörrens över- och underkant skyddar mot damm och regnvatten. Detta i kombination med hög UV-beständighet garanterar lämplighet för utomhusbruk, även under extrema förhållanden.
  • Skyddsklass IP 65/NEMA 4X.
     
  • Väggmonteringsfästena är enkla att fästa från utsidan samtidigt som UL-godkännandet bibehålls.
  • Alternativt kan stolpfästet skruvas fast direkt i de utvändiga gänginsatserna.
     

Den integrerade dörrförstärkningsramen är utrustad med monteringsöglor för ännu större flexibilitet vid montering.

Kompatibilitet med Rittals systemtillbehör innebär att hålprofiler, skenor och kopplingsschemafickor etc. kan monteras direkt på dörrens insida.

Enkel montering av en dörrhållare utan ytterligare bearbetning för att säkra dörren i öppet läge.

AX Ex-kapslingar i plast finns tillgängliga från lager för snabb leverans, vilket gör att du snabbt kan agera vid ändrade projektkrav.

Läs mer om AX Ex-kapslingar i plast för att ta reda på mer om optimal säkerhet och tillförlitlighet i explosiva miljöer.

Fokus på tillförlitlighet:

  • Godkänd för zon 1 och 2 / 21 och 22 enligt 2014/34/EU
  • Explosionsskyddskategori enligt EN 60 079 (Ex e) och kapslingsskydd (Ex tb)
  • UL 746 för F1 utomhus och UL 508A för industrikapslingar
  • Brandskydd: UL 94 V-0-certifierat
  • Helisolerat till klass II vid 1 000 V DC för personligt skydd

AX Ex-kapslingar i plast uppfyller alla ovan nämnda godkännanden och garanterar högsta säkerhetsstandard.