Väggmonterade AX-skåp, 3-delade

De nya 3-delade, väggmonterade AX-skåpen – mindre komplexitet, mer flexibilitet i designen av skåpets insida

Upptäck det nya 3-delade, väggmonterade AX-skåpet för ökad flexibilitet och optimerad systemintegration. Skåpet erbjuder ett stort antal möjligheter, och i kombination med Rittals systemtillbehör kan du dra nytta av ytterligare fördelar.

Robust konstruktion, mångsidig användning:

  • Åtkomst framifrån och bakifrån via den väggmonterade kapslingens tredelade struktur säkerställer enklare installation samt enklare underhåll och åtkomst till komponenter.
  • Möjligheten att använda AX-väggfästen innebär effektivare montering och installation av skåpet.
  • 19"-konfiguration via monteringsnivån på 482,6 mm (19") i mittdelen för individuell användning, beroende på önskat monteringsdjup.

Optimal anpassning till utrymmet:

  • Det väggmonterade AX-skåpet finns i ett brett utbud av storlekar och kan enkelt anpassas till olika utrymmesförhållanden och är idealiskt för tillämpningar i miljöer med begränsad plats.
  • De perforerade monteringslisterna – monterade på baksidan av den väggmonterade kapslingen – med extruderad U-profil och systemhålstansning möjliggör flexibel konfiguration på ett 25 mm standardmönster med hålade sektioner och skenor. 
  • Dörrdesignen med stort fönster ger utmärkt sikt över komponenterna som är placerade i skåpet. 

Flexibel inredning med montageplåtar och enkel kabelgenomföring:

  • En eller flera KX-montageplåtar kan monteras i skåpet, vilket möjliggör installation av komponenter som inte har 19" fästen.
  • Plåtflänsarna (ingår i leveransen) i skåpets väggsektion upptill och nedtill kan enkelt bytas ut mot andra kabelgenomföringar från vårt tillbehörssortiment.
  • Kablaget i den väggmonterade kapslingen kan organiseras och struktureras på ett effektivt sätt.

Rittal ePOCKET - Den digitala ritningsfickan:

  • Behåll överblicken med Rittals digitala ritningsficka ePOCKET.
  • Uppdatera enkelt maskin- och anläggningsdokumentationen för effektivt underhåll.

Vårt åtagande:

  • Enkelt inköp: Det går enkelt och snabbt att köpa in våra produkter via våra olika distributionskanaler.
  • Snabb leverans inom 24/48 timmar: Effektiva lager- och tillverkningsprocesser garanterar snabba leveranstider för att få igång dina projekt snabbt.
  • Hög kapslingsklass upp till IP 55, flexibel inomhusinstallation och exceptionell lastkapacitet: Det väggmonterade AX-skåpet uppfyller även de mest krävande kraven på skyddsklass och lastkapacitet, samtidigt som det ger utrymme för flexibel installation inomhus.