KX rostfritt stål

Små Rittal KX-kapslingar – nu tillgängliga i rostfritt stål

Dessa kapslingar i rostfritt stål från Rittal är precisionstillverkade av förstklassiga material och klarar de allra tuffaste förhållandena i industrianläggningar och andra krävande miljöer. Den innovativa designen och det förstklassiga materialet i rostfritt stål skapar ett hölje som inte bara är robust utan också exceptionellt hållbart.

Rostfritt stål

KX kopplingslåda

Snabblås inkl. Torx-insats // Prägling på bakstycket: Väggfäste // Jordning: Optimerad perforerad monteringslist // Invändig montering: Stödskenor, monteringsplatta, monteringsklämma

Rostfritt stål

KX E-box

Camlås // Prägling på baksidan: Väggfäste // Jordning: Optimerad perforerad monteringslist // 180° gångjärn som standard

Rostfritt stål

KX Bus-skåp

Snabblås inkl. Torx-insats // Prägling på bakstycket: Väggfäste // Jordning: Optimerad perforerad monteringslist // Invändig montering: Stödskenor, monteringsplatta, monteringsklämma

KX-kapslingen i rostfritt stål möjliggör flexibel inre installation med stödskenor, monteringsplattor och monteringsklämmor för exakt anpassning till dina projektkrav.

KX rostfri kapsling finns i 1.4301 (AISI 304) eller 1.4404 (AISI 316L) och klarar tuffa förhållanden med ett robust och tillförlitligt korrosionsbeständigt hölje.

KX-kapslingen i rostfritt stål finns tillgängligt direkt från lager för snabb leverans, vilket gör det möjligt för planerare och konstruktörer att snabbt reagera på dina projektkrav.

Den präglade baksidan på den rostfria KX-kapslingen med stanspunkter underlättar förberedelserna för montering av väggfästet, vilket sparar både tid och arbete vid installationen.

E-Box KX i rostfritt stål har ett lättmonterat camlås med dubbelbitsinsats för säker låsning av höljet, vilket är avgörande för att skydda känsliga elektroniska komponenter.

180°-dörrgångjärnen som ingår som standard på våra bus-skåp och E-boxar skapar extra utrymme och förbättrar åtkomsten till skåpets insida för enkelt underhåll och åtkomst till komponenter.

Stödskenor monteras flexibelt på framsidan av den perforerade monteringslisten i KX-kopplinglådor och bus-skåp. Alternativt kan de monteras direkt på kapslingens bakre panel med monteringsklämman för att maximera kapslingsdjupet. Detta är särskilt relevant vid positioneringen av större komponenter.

Snabblåset på KX-kapslingen i rostfritt stål med Torx-insats för kopplingsboxen och busskåpet säkerställer exakt och säker låsning för effektivt skydd av dina dyra installationer och elektrisk utrustning.

Optimerade sidodelar för KX-kopplingsboxen, KX-busskåpet och E-boxen för PE-ledaranslutning garanterar exceptionellt snabb och användarvänlig jordning, även vid eftermontering.

KX-kopplingsdosa

  • Snabblås inkl. Torx-insats 
  • Prägling på baksidan: Väggfäste 
  • Jordning: Optimerad perforerad monteringslist 
  • Inomhusinstallation: Stödskenor, monteringsplatta, monteringsklämma
     

KX E-box

  • Kamlås 
  • Prägling på baksidan: Väggfäste 
  • Jordning: Optimerad perforerad monteringslist 
  • 180°-gångjärn som standard
     

KX bus-skåp

  • Snabblås inkl. Torx-insats 
  • Prägling på baksidan: Väggfäste 
  • Jordning: Optimerad perforerad monteringslist 
  • Inomhusinstallation: Stödskenor, monteringsplatta, monteringsklämma 
  • 180°-gångjärn som standard