RiMatrix Micro Data Center

Anpassningsbara lösningar för Mikro Data Center

Den ökande digitaliseringen inom många områden leder till att nya dataformer och datamängder uppstår. Inom alla branscher, oavsett om det gäller bilindustrin, energiindustrin eller tillverkningsindustrin så genereras det i dag oöverträffade mängder data som måste filtreras och arrangeras nära källan för att de ska kunna användas effektivt i realtid. Detta har föranlett den senaste trenden för Mikro Data Denter "in house".

I periferin ("edge") av nätverket behandlar mikrodatacenter data med små fördröjningar så att de kan användas nästan i realtid. Glöm fjärrstyrda, centraliserade datacenter och behåll kontrollen över dina data. Dessutom är mikrodatacenter utformade för att rymma hela IT-infrastrukturer, t.ex. inom statliga förvaltningar och affärsmarknader. Genom att fungera som ett datacenter kan ett mikrodatacenter också användas för att säkerhetskopiera dina data.

Allt-i-ett: Den kompletta OT-lösningen (Operational Technology) för din IT-infrastruktur

Eftersom trenden går mot decentralisering har Rittal tagit fram en ny typ av datacenter. RiMatrix Micro Data Centers erbjuder globalt standardiserade, kompletta OT-lösningar som uppfyller dina krav, även edge-sektorn. De täcker alla kategorier, är individuellt konfigurerbara och anpassar sig lätt till dina omgivningsförhållanden. Deras standardiserade moduler säkerställer höga nivåer av flexibilitet och utbyggbarhet, så att lösningen växer för att hålla jämna steg med dina krav.

RiMatrix datacenterlösningar är verkligt kvalificerade allround-lösningar eftersom de förenar alla relevanta systemdelar i ett enda paket: rack, kraft, kyla, övervakning och säkerhet. De är framtidssäkra och utformade för att lösa aktuella och framtida problem. Vår konfigurator säkerställer lösningen för att eliminera fel i beställningsprocessen och korrekt drift. Din kontaktperson på Rittal tar utgångspunkt i dina individuella krav i konfiguratorn och tar fram ett skräddarsytt erbjudande åt dig baserat på detta.

Det anpassningsbara mikrodatacentret

RiMatrix Micro Data Center ger dig den flexibilitet du behöver för att överleva i den moderna industrivärlden. Datacentret kan anpassas till otaliga situationer. Dess utrymmesbesparande lösningar finns dokumenterade i detalj och kan även studeras före installationen med hjälp av visualiseringar, så att du kan kontrollera hur mikrodatacentret passar i dina utrymmen. CFD-analyser gör det möjligt att synliggöra dina individuella kylningskoncept.

Maximal flexibilitet, säkerhet och effektivitet samordnas intill perfektion för maximal anpassning:

Inomhuslösningar för små till medelstora tillämpningar. Det finns olika rackstorlekar och kyllösningar, med exakt passform och enkla installationslösningar (inga rörledningar krävs). Passiv kylning med patenterad hybridkylteknik, med genomsnittliga energibesparingar på 30 %.*

*Jämfört med konventionella köldmediebaserade kyllösningar

Inomhuslösningar eller högsäkerhetslösningar för medelstora IT-applikationer. Noggrant planerade och installerade utan att utrymme förloras. Vätskekylningsenheten är integrerad i racket och kyler extremt effektivt och kostnadseffektivt för att hjälpa till att minimera ditt koldioxidavtryck.

Inomhuslösning för medelstora till stora IT-applikationer. Noggrant planerad och enkelt skalbar. Kylning uppnås med en luft-/köldmedievärmeväxlare (LCP DX) eller luft-/vattenvärmeväxlare (LCP CW). Kylningen varierar beroende på kapacitetsutnyttjande. Hög kylprestanda i minimalt utrymme (1-4 rack).

LCP DX: Idealisk för kylning av medelhöga och höga IT-applikationer.

LCP CW: Extremt höga värmebelastningar transporteras ut ur IT-racken via luft/vattenvärmeväxlare.

Utomhuslösningar som ger upp till 5 kW kylning. Robusta och enkla att installera (inga rörledningar behövs). Passiv kylning med patenterad hybridkylteknik ger genomsnittliga energibesparingar på 30 %*.

*Jämfört med konventionella köldmediebaserade kyllösningar

Dina fördelar i korthet:

  • En lättimplementerad datacenterlösning, t.ex. för edge-applikationer
  • Komplett OT-lösning från en enda leverantör
  • Globalt standardiserad
  • Uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder
  • Modulär och enkel att konfigurera
  • Felfri konfiguration sparar tid och minimerar riskerna
  • Enkel att använda
  • Beprövad och pålitlig Rittal-kvalitet
  • Snabb leverans
  • och mycket mycket mer...

Få personliga råd utan förpliktelser nu

Om du har några frågor eller vill prata med din lokala representant kan du använda något av våra många kontaktalternativ. Fyll i formuläret nedan eller gå till vår kontaktsida.