Robusta lösningar för stabila anslutningar

Utomhusskåp för telekommunikation

Permanent, kontinuerlig drift och säkrad uppkoppling

Utomhusskåp för telekommunikation

Problem som påverkar infrastrukturen för telekommunikation har en omedelbar inverkan på driften. Fungerande bredbands- och mobilnät är avgörande för både företag och privatpersoner. Videokonferenser, distansarbete, sakernas internet – allt är beroende av en stabil uppkoppling. Maximalt skydd för infrastruktur är därför avgörande för alla delar av vår vardag.

Rittal erbjuder utomhusskåp och lämpliga klimatstyrningsfunktioner som standard, för att ge maximalt skydd för dina system och din utrustning utomhus. Oavsett om det handlar om

  • FTTH – fiber till hemmet
  • FTTC – fiber till gatan
  • FTTX – fiber till X

kommer du att ha nytta av våra lösningar som vanligtvis är tillgängliga inom 24/48 timmar och kan skydda din infrastruktur på bästa möjliga sätt, i alla miljöer.

Skydd mot vandalisering och obehörig åtkomst är avgörande inom telekombranschen. Skåpen måste därför ha hög motståndskraft.

Samtidigt måste utomhuslösningarna tåla ogynnsamma och tuffa väderförhållanden. Rittals apparatskåp har en imponerande lång livslängd och sänker driftskostnaderna..

Miljö 4

Outdoor Extreme

Infrastruktur för telekommunikation finns vanligtvis i offentligt tillgängliga områden och är utsatt för många typer av risker: obehörig åtkomst, svåra väderförhållanden och aggressiva och frätande ämnen. Högkvalitativa skåp med hög skyddsklass som förhindrar åtkomst och erbjuder maximalt korrosionsskydd är svaret på dessa utmaningar.

Typiska apparatskåp för telekommunikation

För utomhusbruk

Multifunktionsskåp

Hölje med dubbla väggar för placering utomhus med aluminium av motståndklass RC2.